Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
H20S35 - Helical Gears - 20 Normal Pitch - 3/8" Bore - AGMA Quality 9 - 303 Stainless Steel - 45° Helix Angle - 20° Pressure Angle
Bill of material
H20S35-L60
PN
Product No.
DES
Description
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Diametral Pitch
20
PA
Pressure Angle
20 °
HA
Helix Angle
45 deg
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
Pouce
OD
Outside Diameter
Pouce
B
Bore
0.3748 Pouce
F
Face Width
3/8 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés