피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
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
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 24020080000
HARTING
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2000
Ha-VIS eCon 2000 RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/2/11/91/16771.prj},{NB=24020080000},{MANUID=24020080000},{AAF525=70},{AAF526=-40},{AAF535=24},{AAP553=8},{AAP783=8},{AAR529=0.276},{BAE617=276},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85176200},{PREVIEW=../../../_pool_/04/83/24_02_008_0000_ha-vis_econ_2080bt-a_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 8},{DESCLONG=Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 8, Operating temperature: -40 ... +70 °C},{MANUTYPEDESC=Ha-VIS eCon 2080BT-A},{SUPPLIERALTNO=24 02 008 0000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=210},{AAF545=Yes},{AAF551=No},{AAL519=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Ha-VIS eCon 2080BT-A
Bill of material
HARTING 24020080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
24020080000
DESCSHORT
Short Description
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 8
DESCLONG
Long Description
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 8, Operating temperature: -40 ... +70 °C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Ha-VIS eCon 2080BT-A
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
24 02 008 0000
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
210
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70
°C
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40
°C
AAF535
supply voltage (at DC)
24
V
AAF545
type of fixing (35 mm DIN rail mounting) available
Yes
AAF551
type of fixing (19-inch installation) available
No
AAL519
fast ethernet present
Yes
AAL673
gigabit ethernet present
No
AAL791
layer 2 present
Yes
AAL792
layer 3 present
No
AAL793
layer 4 present
Yes
AAO742
Brand
Ha-VIS eCon 2000
AAP553
Number of network connections
8
AAP783
Total number of available connections
8
AAR529
net weight to record marketed quantities (WEEE)
0.276
kg
AAU731
Manufacturer product family
Ha-VIS eCon 2000
BAE617
Mass
276
g
BAE846
Type
Industrial Ethernet Switches
BAF062
Data connection protocol
Fast Ethernet
BAF504
Communication, type
Fast Ethernet
BAG975
degree of protection
IP30, mated condition
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청