Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 3061GB-AC
Stückliste
HARTING 24034061310
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24034061310
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 7
DESCLONG
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: ‌0 ... +55 °C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 3061GB-AC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
24 03 406 1310
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
140
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
55 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
0 °C
AAF535
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
AAF545
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
AAF551
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Nein
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Ja
AAL791
Layer 2 vorhanden
Ja
AAL792
Layer 3 vorhanden
Nein
AAL793
Layer 4 vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Ha-VIS eCon 3000
AAP553
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
7
AAP783
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
7
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.49 kg
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 3000
BAE617
Masse
490 g
BAE846
Art
Industrial Ethernet Switches
BAF062
Datenverbindungsprotokoll
Full Gigabit Ethernet
BAF504
Art der Kommunikation
Full Gigabit Ethernet
BAG975
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen