Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
Stückliste
HARTING 09456000702
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000702
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 100 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0702
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
66
AAO057
Herstellerprodukttyp
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 26/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 100 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft