Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 50m
Stückliste
HARTING 09456000703
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000703
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 50 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 50 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 50m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0703
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
67
AAO057
Herstellerprodukttyp
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 50m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 26/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 50 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 26/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 50 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    RJI Kabel AWG 26/7,flex., IP20;1,5m,CAT6
    Bel Fuse
    ss_39100_021 - Stewart Connector
    Bel Fuse
    450_011 - Stewart Connector
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft