Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
Stückliste
HARTING 09456000188
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000188
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/19, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/19, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 10 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0188
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
102
AAO057
Herstellerprodukttyp
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 10m
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAQ328
AWG-Nummer
4x AWG 22/19
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/19, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 10 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/19, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 10 m
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink