HA22-NZ-4010-D9
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-163-2_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-4010-D9},{CODE=HA22-NZ-4010-D9},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=NZLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=BMDN},{WEI=18},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220811.html},{PPATH=163-2/lxc-163-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-4010-D9,HA22-NZ-4010-D9-T - 欧标50/60型材配用件-内置连接件-欧标槽宽10.2-50/60系列
明细表
HA22-NZ-4010-D9
CODE
代码
HA22-NZ-4010-D9
HA22-NZ-4010-D9
MOD
型号
单品供货
单品供货
RT
槽口
10
TYPE
类型
内置连接件
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量
18
18
g
USE
用途
用于2根槽宽10.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内,需在型材一端加工安装孔,配用一颗M8的螺栓及相应的T型螺母
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220811.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求