Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAD60 - 卫生级手柄
明细表
HAD60-M6-R63-L12
CODE
代码
HAD60
TYPE1
类型
紧定可调位型
TYPE2
类型
圆形直杆型
TYPE3
类型
外螺纹型
SUB1
主体材质
SUS304
SUB2
主体表面处理
抛光
SCR
螺杆材质
SUS304
SEA1
密封圈
H-NBR
SEA2
密封圈
蓝色
M
mm
R
mm
L
mm
D
19 mm
DD
d
14.8 mm
DD1
d1
14.0 mm
C
43.8 mm
H
60.1 mm
HH
h
16.3 mm
CKZL
参考重量
0.106 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型