HAD60-M6-R63-L12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/had60.prj},{NB=HAD60-M6-R63-L12},{CODE=HAD60},{TYPE1=Tightly adjustable type},{TYPE2=Circular straight rod type},{TYPE3=External thread type},{SUB1=SUS304},{SUB2=polishing},{SCR=SUS304},{SEA1=H-NBR},{SEA2=Blue},{M=6},{R=63},{L=12},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD60 - Hygienic grade handle
Bill of material
HAD60-M6-R63-L12
CODE
code
HAD60
TYPE1
type
Tightly adjustable type
TYPE2
type
Circular straight rod type
TYPE3
type
External thread type
SUB1
subject material
SUS304
SUB2
subject surface preparation
polishing
SCR
screw material
SUS304
SEA1
Sealing ring
H-NBR
SEA2
Sealing ring
Blue
M
6
8
10
6
8
10
mm
R
63
63
mm
L
12
16
20
25
32
12
16
20
25
32
mm
D
19
mm
DD
d
14.8
mm
DD1
d1
14.0
mm
C
43.8
mm
H
60.1
mm
HH
h
16.3
mm
CKZL
Reference weight
0.106
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청