Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
HAM - Clapet anti-retour
Nomenclature
190939 HAM-1/16-QS-1/8-U
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2012-06-30
D
mm
A
8.000 mm
T
1/16-27NPT
G
6.200 mm
B
mm
L
mm
P
11.000 mm
C
mm
HEX
7/16 Pouce
H
11.112 mm
NW
mm
L1
mm
L2
mm
DL