Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAM32 - 背面波纹手轮·转动双手柄型
明细表
HAM32-D63
CODE
代码
HAM32
TYPE
类型
转动双手柄型
IND
安装方式
键槽孔型
MAT1
材质(联轴部分)
Q235
MAT2
材质(手轮主体)
PF
COLOR
颜色
黑色
MAT3
材质(握柄安装部)
黄铜
MAT4
材质(握柄)
PF
MAT5
材质(握柄螺纹部)
Q235
SET
表面处理
镀锌
D
mm
DD
d
8 mm
L
32 mm
L1
25 mm
HH
h
16 mm
D1
28 mm
FF
f
9.4 mm
S
3 mm
WEIGHT
参考重量
0.10 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型