Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAM32 - Ripple on the back Handwheel/Transmitting double handle type
Bill of material
HAM32-D63
CODE
code
HAM32
TYPE
type
Rotating double handle type
IND
Installation method
Keyway hole type
MAT1
material (Coupling part)
Q235
MAT2
material (Handwheel body)
PF
COLOR
Color
black
MAT3
material (Grip mounting part)
brass
MAT4
material (Grip)
PF
MAT5
material (Grip threaded part)
Q235
SET
Surface treatment
Galvanized
D
mm
DD
d
8 mm
L
32 mm
L1
25 mm
HH
h
16 mm
D1
28 mm
FF
f
9.4 mm
S
3 mm
WEIGHT
reference weight
0.10 kg/pcs
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen