Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10EMV/V-AGG-Rear Fit-QB-o. Rahmen
Stückliste
HARTING 09628100392
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09628100392
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, außenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, außenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10EMV/V-AGG-Rear Fit-QB-o. Rahmen
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 810 0392
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
AAO742
Marke
Han® EMV/B
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
AAS461
Baugröße
10 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, außenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, außenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden