Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)
Stückliste
HARTING 09200165423
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200165423
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 016 5423
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)
AAO742
Marke
Han A®
AAS461
Baugröße
16 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE