Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16B-ASG2-QB-21
Stückliste
HARTING 09300161270
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300161270
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16B-ASG2-QB-21
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 016 1270
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16B Base Surface LC 2 Levers 2 Entri
AAO742
Marke
Han® B
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS461
Baugröße
16 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig