Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Stückliste
HARTING 20871461302200
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20871461302200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 87 146 1302 200
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
AAO742
Marke
Han E®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft