Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 32B-AK-R (Schnur fuer Pg 42)
Stückliste
HARTING 09300325426
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300325426
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, für Pg 42, Baugröße: 32 B, Querbügel, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, für Pg 42, Baugröße: 32 B, Querbügel, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 32B-AK-R (Schnur fuer Pg 42)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 032 5426
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han B Protect Cover Die Cast for Bases
AAO742
Marke
Han® B
AAS461
Baugröße
32 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, für Pg 42, Baugröße: 32 B, Querbügel, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, für Pg 42, Baugröße: 32 B, Querbügel, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE