Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AGW-QB
Stückliste
HARTING 09200030820
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200030820
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AGW-QB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 0820
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A-HBMA/P-DL-grey
AAO742
Marke
Han A®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig