Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-Einschraubgehäuse gewinkelt-M25
Stückliste
HARTING 19200031165
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19200031165
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-Einschraubgehäuse gewinkelt-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 20 003 1165
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Einschraubgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A-Base angled-M25
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubgehäuse, gewinkelt, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig