Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz
Stückliste
HARTING 20820020001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820020001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 002 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A RJ45 preLink plug insert
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV