Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt
Stückliste
HARTING 09120032786
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120032786
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + RJ45
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + RJ45
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 003 2786
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt
AAO742
Marke
Han-Brid®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + RJ45
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + RJ45
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft