Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
Stückliste
HARTING 33506869248003
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33506869248003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 50 686 9248 003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Buchse, gewinkelt, schwarz
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
Polyolefin Copolymer
AAO742
Marke
Han® S
AAP775
Anzahl der Adern
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50264-3-1
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse), gewinkelt, rot
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft