Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC200 Buchsenkontakt 35mm²
Stückliste
HARTING 09110006221
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110006221
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TC200 Buchsenkontakt 35mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6221
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
20 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han TC200 Buchsenkontakt 35mm², TC 200
AAO742
Marke
TC 200
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤200 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC200 Buchsenkontakt 35mm²
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen