Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAN12 - 手轮/可折满幅手轮/手柄可折型
明细表
HAN12-D125-d12-E
CODE
代码
HAN12
TYPE
类型
手柄可折型
INS
安装方式
键槽孔型
COU1
联轴部分 材质
ADC
COU2
联轴部分 表面处理
喷塑涂层
HAN1
手轮主体 材质
ADC
HAN2
手轮主体 表面处理
喷塑涂层
MOU1
握柄安装部 材质
S45C
MOU2
握柄安装部 表面处理
发黑
GRIP1
握柄 材质
PA
GRIP2
握柄 颜色
发黑
D
mm
DD
d
mm
COL
手轮主体 颜色
DD1
d1
23 mm
DD2
d2
31 mm
HH
h
24.5 mm
HH1
h1
4 mm
HH2
h2
18 mm
L
62.5 mm
L1
44.5 mm
CKZL
参考重量
0.460 kg/pcs
FF
f
13.8 mm
FTOL
+0.1/2
S
4 mm
STOL
±0.015
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型