Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Hanging File Frame - Hanging File Frame
Bill of material
9236981
ARTICLENO
Order Number
EXTERIORDIM
Exterior Dimension
651 X 353
D
Depth
353.000 mm
W
Width
651.000 mm
L
Lenght
308.750 mm
DD
Drill Distance
558.500 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD