Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 2,54 TSPH-3 SAMPLE BK
Stückliste
HARTING 14010313102333
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
14010313102333
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 2,54 TSPH-3 SAMPLE BK
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
14 01 031 3102 333
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC194
Verpackungsart
Musterbestellung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 2,54 TSPH-3 SAMPLE BK
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Push-In-Federkraftanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
160 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN