Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP
Stückliste
HARTING 14010213102334
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
14010213102334
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, mit Führungspin, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, mit Führungspin, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt, Liquid-crystal polymer (LCP), weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
14 01 021 3102 334
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
154
AAC194
Verpackungsart
Musterbestellung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, mit Führungspin, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 2, Kupferlegierung, verzinnt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Push-In-Federkraftanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
160 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN