HARTING 09456000142
HARTING
System cabling
Data Copper cable
Bulk cables
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/238/6490.prj},{NB=09456000142},{MANUID=09456000142},{AAP775=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/8c/35/094560001xx_1_1_1.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz},{DESCLONG=Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz},{MANUTYPEDESC=HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m},{SUPPLIERALTNO=09 45 600 0142},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=66},{AAO057=HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m},{AAQ328=4x AWG 22/7},{AAU734=Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
Bill of material
HARTING 09456000142
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09456000142
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 600 0142
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
66
AAO057
Product type
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
AAP775
Number of wires
4
AAQ328
AWG-number
4x AWG 22/7
AAU734
Manufacturer product description
Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
AAW338
Manufacturer product designation
Copper cable, (round), 4x AWG 22/7, PVC, Cable length: 50 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
0
BAE029
Material of the mantle
PVC
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청