HARBZ-6904ZZ-L60
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/harbz.prj},{NB=HARBZ-6904ZZ-L60},{CODE=HARBZ},{MZC=钢},{GMDZ=一般结构用钢},{XH=6904ZZ},{L=60},{L1=60,80,100},{S=15},{DD=20},{DH7=37},{H7=+0.025/0},{B=9},{B1=11},{H=87},{DD2=53},{T=15},{DH=34},{DLG6=55},{GCG6=-0.010/-0.029},{D=70},{D1=14.0},{D2=9.0},{H1=8.5},{T1=7},{PDF=harbz.pdf},{M=4.0},{M1=3.0},{PPATH=zhouchengzuo/harbz/harbz5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HARBZ - 外圈固定嵌入型-法兰型轴承座组件
Bill of material
HARBZ-6904ZZ-L60
CNSORDERNO
bestellnummer
HARBZ-6904ZZ-L60
HARBZ-6904ZZ-L60
CODE
代号
HARBZ
HAREZ
HARBZ
HAREZ
MZC
轴承材质
钢
GMDZ
固定座、外圈固定盖板材质
一般结构用钢
SGDZ
固定座、外圈固定盖板表面处理
四氧化三铁保护膜
XH
型号
6904ZZ
6904ZZ
L
60
80
100
60
80
100
mm
S
15
15
mm
DD
d
20
20
mm
DH7
dh7
37
37
mm
H7
H7公差
+0.025/0
+0.025/0
mm
B
9
9
mm
B1
b1
11
11
mm
H
87
87
mm
DD2
D2
53
53
mm
T
15
15
mm
DH
dh
34
34
mm
DLG6
55
55
mm
GCG6
g6公差
-0.010/-0.029
-0.010/-0.029
mm
D
70
70
mm
D1
d1
14.0
14.0
mm
D2
d2
9.0
9.0
mm
H1
8.5
8.5
mm
T1
7
7
mm
PDF
harbz.pdf
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청