Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
Stückliste
HARTING 09456000651
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000651
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0651
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
80
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 23/1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
gelb
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
PUR (Polyurethan)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink