Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 50m
Stückliste
HARTING 09456000240
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000240
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 8x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 50 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 8x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 50 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 50m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0240
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
66
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 50m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
8x AWG 26/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 8x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 50 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 8x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 50 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft