피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HATBZH-6901ZZ-h20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbzh.prj},{NB=HATBZH-6901ZZ-h20},{CODE=HATBZH},{XH=6901ZZ},{HH=20},{HH1=20,30,40},{HH2=[20:40/1]},{DD=12},{DH7=24},{H7=+0.021/0},{DH=21},{B=6},{HHH1=15.8},{L=56},{L1=44},{L2=32},{T=12},{S=9.8},{D1=5.3},{L3=28.0},{H1=3.3},{MTC2=10},{MTP=},{MTC=},{NR=},{PPATH=zhouchengzuo/hatbzh/hatbzh5.prj},{PDF=hatbzh.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HATBZH - 带挡圈基准面定位T型-T型轴承座组件
Bill of material
HATBZH-6901ZZ-h20
CNSORDERNO
bestellnummer
HATBZH-6901ZZ-h20
HATBZH-6901ZZ-h20
CODE
代号
HATBZH
HATEZH
HATCZH
HATGZH
HATBZS
HATEZS
HATBZH
HATEZH
HATCZH
HATGZH
HATBZS
HATEZS
TYPE
型号
高度选择型
ZC
轴承
钢
GDZ
固定座
一般结构用钢
GDZ1
固定座处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
弹簧钢
XH
型号
6901ZZ
6901ZZ
HH
h
20
30
40
20
30
40
mm
DD
d
12
12
mm
DH7
24
24
mm
H7
H7公差
+0.021/0
+0.021/0
mm
DH
21
21
mm
B
6
6
mm
H
35.8
35.8
mm
L
56
56
mm
L1
44
44
mm
L2
32
32
mm
T
12
12
mm
S
9.8
9.8
mm
D1
d1
5.3
5.3
mm
L3
28.0
28.0
mm
H1
h1
3.3
3.3
mm
MTP
追加工
MTP
MTP
MTC
追加工
MTC
MTC
NR
追加工
NR
NR
PDF
hatbzh.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청