Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HBL45TS8 - Brackets HFS8 Angular Brackets 45 Degrees Angle
Bill of material
HBL45TS8
PN
Part No.
HBL45TS8
TP
Type Selection
HBL45TS8
MAT
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Anodize
MASS
Mass
88 g
ALT1
Mounting Holes for Cover
ALT2
Set of Applicable Bolt and Nut
AB
Applicable Bolt
CBM8-20
NOB
No. of Bolts
2
AN
Applicable T-Nut
HNTT8-8
NON
No. of T-Nuts
2
AL
Allowable Load
2058 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей