Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLFSNK6, HBLFSNE6 - Verbinder mit Lasche - Für Aluminiumprofile Serie HFS6 30/60mm quadratisch
Stückliste
HBLFSNK6
PN
Teile-nummer
TP
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
EN AC-46100 Äquivalent
FEAT
Eigenschaften
Verbinder mit einseitiger Lasche
ALT1
Befestigungsbohrungen für Platte
ALT2
Passender Schrauben- und Mutternsatz
MASS
Gewicht
15 g
AB
Passende Schraube
CBM6-12
NOB
Anz. Schrauben
2
AN
Passender T-Nutenstein
HNTT6-6
NON
Anz. T-Nutensteine
2
AL
Zulässige Last
1176 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen