您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HBLFTD6
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hblftdb6_asmtab.prj},{NB=HBLFTD6},{TP=HBLFTD6},{NOH=2},{NOHV=1},{MAT=ADC12},{ST=-},{FEAT=Brackets with Tab},{ALT1=},{ALT1OPT='','w/o C (Mounting Holes for Cover)','-C','with C (Mounting Holes for Cover)'},{ALT2=},{MASS=88},{NOB=4},{NON=4},{AL=1960},{W=50},{H=56},{DP=9},{T=30.0},{HDIS=0},{HH1=15},{HV1=41},{DIA=56.0},{APOSV=7},{VER=1},{PR=8},{TT=2.0},{T1=5},{TIP=HBLFTD6},{PPATH=hblfsl6_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBLFTD6, HBLFTDB6, HBLFTDM6 - 支架-HFS6-带突起支架-类型1
明细表
HBLFTD6
PN
型号
HBLFTD6
HBLFTD6
TP
选择类型
HBLFTD6
HBLFTD6
MAT
材质
ADC12
ST
表面处理
-
-
FEAT
特长
带突起支架
ALT1
追加盖板安装孔加工
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
无C(追加盖板安装孔加工)
有C(追加盖板安装孔加工)
ALT2
适用螺栓/配备螺帽
适用螺栓·不带螺帽
有SET(配备合适的螺栓、螺帽)
有SST(配备不锈钢制适用螺栓螺帽)
有SEU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SSU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEP(配备后装弹簧螺帽适用的螺栓,螺帽)
有SSP(配备不锈钢型后装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEC(配备合适的螺栓、螺帽)
适用螺栓·不带螺帽
有SET(配备合适的螺栓、螺帽)
有SST(配备不锈钢制适用螺栓螺帽)
有SEU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SSU(配备不锈钢型先装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEP(配备后装弹簧螺帽适用的螺栓,螺帽)
有SSP(配备不锈钢型后装弹簧螺帽 适用的螺栓、螺帽)
有SEC(配备合适的螺栓、螺帽)
MASS
重量
88
88
g
AB
适用螺栓
CBM6-15
NOB
螺栓数量
4
AN
适用T形螺帽
HNTT6-6
NON
T型螺帽数
4
AL
关于容许负载
1960
N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求