Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HCA05 - Optical axis quick lock head cone/disc type
Bill of material
HCA05-20
CODE
code
HCA05
TYPE
type
disc
MAT
Material
PE
MAT1
Shaft head material
PE
MAT3
Spring material
SWC
ROT
Rotation method
The material shaft does not rotate, and the shaft center rotates
SPE
specifications
D
20.2
D1
50.5
D2
110
D3
45.8
H
69
H1
20.5
M
M6
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen