Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HCFY - 连体形脚轮·调整块-侧面安装型-尼龙
明细表
HCFY6-130
PN
型号
HCFY6-130
MATWH
轮材质(颜色)
尼龙(灰色)
MATMB
主体材质
SPHC
STMB
主体表面处理
铬酸盐光泽处理(黑色)
MATJB
支撑螺栓材质
SS400
STJB
支撑螺栓表面处理
铬酸盐光泽处理
NO
No.
6
L
负载
130
FRM
型材
HFS6 系列/ HFS8 系列
AL
关于容许负载
130 kg
AL1
关于容许负载
1275 N
MASS
重量
1550 g
BOLT
螺栓
CBM6-12, CBM6-16
BOLTQU
螺栓数量
4
NUT
螺帽
HNTT6-6, HNTT8-6
NUTQU
螺帽数量
4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型