Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HCFY - Ensemble de roulettes et pieds de réglage, type à montage latéral, nylon
Nomenclature
HCFY6-130
PN
Réf. pièce
HCFY6-130
MATWH
Matériau de la roue
Nylon
MATMB
Matériau du corps principal
Acier ·faible teneur en carbone
STMB
Traitement de surface du corps principal
Chrome trivalent (noir)
MATJB
Matériau de la vis de décollage
EN 1.0038 équivalent
STJB
Traitement de surface de la vis de décollage
Placage au chrome trivalent
NO
6
L
Charge
130
FRM
Profilés en aluminium
Série HFS6, série HFS8
AL
Charge admissible
130 kg
AL1
Charge admissible
1275 N
MASS
Masse
1550 g
BOLT
Boulons
CBM6-12, CBM6-16
BOLTQU
Quantité de boulons
4
NUT
Ecrous
HNTT6-6, HNTT8-6
NUTQU
Quantité d'écrous
4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés