Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HCFYD - Ruote con piedi di livellamento, attacco laterale, in nylon MC conduttivo
Lista materiale
HCFYD6-130
PN
Cod. comp.
HCFYD6-130
MATWH
Materiale rotella
Nylon MC conduttivo
MATMB
Materiale del corpo principale
Acciaio dolce al carbonio
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Cromatura trivalente (nero)
MATJB
Materiale vite di sollevamento
EN 1.0038 equivalente
STJB
Trattamento superficie vite di sollevamento
Cromatura trivalente
NO
N.
6
L
Carico
130
FRM
Profilati
Serie HFS6, Serie HFS8
AL
Carico ammesso
130 kg
AL1
Carico ammesso
1275 N
MASS
Massa
1550 g
BOLT
Bulloni
CBM6-12, CBM6-16
BOLTQU
Quantità bulloni
4
NUT
Dadi
HNTT6-6, HNTT8-6
NUTQU
Dadi - Quantità
4
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD