Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCL. - Column level indicators
Stückliste
Column level indicators HCL-300-M12
PARTNUMBER
Artikelnummer
mm
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
F
mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
l
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen