Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCL. - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCL-300-M12
PARTNUMBER
Code
mm
DESCRIPTION
Description
DIM01
F
mm
DIM02
D
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
light
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés