Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCL. - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCL-300-M12
PARTNUMBER
Code
mm
DESCRIPTION
Description
DIM01
F
mm
DIM02
D
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
light
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD