Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCL. - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCL-300-M12
PARTNUMBER
Code
mm
DESCRIPTION
Description
DIM01
F
mm
DIM02
D
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
light
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)