Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCL. - Column level indicators
Спецификация
Column level indicators HCL-300-M12
PARTNUMBER
Kод
mm
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
F
mm
DIM02
D
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
l
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей