Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1-10 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1-10
PN
Part Number
HCTC-1-10
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1.2 mH, 16 A, 0.006 DCR , Max Height 1.53in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
6 uH
DCRC
DC Rated Current
16 A
DCR
DC Resistance
0,006 Ohm
MAXH
Max Height
1,53 Zoll
INDUTANCEMH
Indutance
1,2 mH
MAXW
Max Width
0,815 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen