Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1-10 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1-10
PN
Part Number
HCTC-1-10
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1.2 mH, 16 A, 0.006 DCR , Max Height 1.53in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
6 uH
DCRC
DC Rated Current
16 A
DCR
DC Resistance
0,006 Ohm
MAXH
Max Height
1,53 Inch
INDUTANCEMH
Indutance
1,2 mH
MAXW
Max Width
0,815 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)