Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1.2-16 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1.2-16
PN
Part Number
HCTC-1.2-16
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 7 mH, 2.8 A, 0.12 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
32 uH
DCRC
DC Rated Current
2,8 A
DCR
DC Resistance
0,12 Ohm
MAXH
Max Height
1,2 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
7 mH
MAXW
Max Width
0,606 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    du_1_4 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    su_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTC-10-2.4 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей