Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-12-4 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-12-4
PN
Part Number
HCTC-12-4
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 2 mH, 6.6 A, 0.022 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
9 uH
DCRC
DC Rated Current
6,6 A
DCR
DC Resistance
0,022 Ohm
MAXH
Max Height
1,2 Pollici
INDUTANCEMH
Indutance
2 mH
MAXW
Max Width
0,606 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    HCTC-1.2-16 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_1_4 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTC-20-2.9 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    su_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    cl2_5_0r_24 - Signal Transformer
    NIDEC COMPONENTS
    ATE
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD