Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.4-17 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.4-17
PN
Part Number
HCTC-2.4-17
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
136 uH
DCRC
DC Rated Current
2,3 A
DCR
DC Resistance
0,33 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 Cal
INDUTANCEMH
Indutance
30 mH
MAXW
Max Width
0,815 Cal
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    HCTC-1-4.8 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD