Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-5-8.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-5-8.9
PN
Part Number
HCTC-5-8.9
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 2.4 mH, 17 A, 0.008 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
9,6 uH
DCRC
DC Rated Current
17 A
DCR
DC Resistance
0,008 Ohm
MAXH
Max Height
1,65 Pouce
INDUTANCEMH
Indutance
2,4 mH
MAXW
Max Width
0,917 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés